เผยแพร่สินค้าของคุณ
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
Griferia para lavamanos alta Edge Niquel
    alfa para la vida real

    Griferia para lavamanos alta Edge Niquel

    Griferías alta de la Línea EDGE con un diseño moderno en acabado níquel. Grifería <br>construida en un solo caño de latón fundido, a prueba de fugas y contra la corrosión, con <br>aireador Neo Perl de alta calidad ahorrador de agua, altamente eficiente de consumo de <br>agua 4.5 litros por minuto. Incluyen acoples largos de alta calidad en 60 cm y racores <br>de latón con rosca para fácil instalación. Grifos libre de plomo.<br>*Las tonalidades de las fotos son indicativas y no constituyen una reproducción exacta <br>del producto.<br>No usar productos o elementos abrasivos, ácidos o disolventes, en el proceso de limpieza <br>se debe utilizar agua y un paño seco.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.135049763
    • Product familyLinea sanitaria
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lavamanos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChromium Steel
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เอกวาดอร์

    สินค้าใกล้เคียง