เผยแพร่สินค้าของคุณ
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm
    alfa para la vida real

    Porcelanato porceflex statuario blanco BR 600 X 1200 mm

    Porceflex es nuestra nueva colección de porcelanato 60x120cm, con 5mm de espesor. Flexible y resistente, para espacios con mucha personalidad. Sus 5mm de espesor, hacen de Porceflex un producto fácil de manejar, técnicamente resistente y visualme

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.135050547
    • Product familyCeramic tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Marble finish
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ