เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm
    alfa para la vida real

    Cerámica Nordico beige 610 x 610 mm

    Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

    con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

    atemporales

    สเปคสินค้า
    • Cerámica en formato 60x60 tipo cemento, ideal para uso en pisos interiores y exteriores

      con acabado satinado con microgranilla que permite una instalación de espacios modernos y

      atemporales

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.225027378
    • Product familyCeramic tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid finish
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)610
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ