เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
Cerámica lombarda 430x900
    alfa para la vida real

    Cerámica lombarda 430x900

    Es una cerámica que da la bienvenida a la amplitud con diseños de tendencia, mas

    sostenibles, ideal para espacios internos y exteriores, hiper realismo en su diseño y

    mayor nitidez en detalles, con alta resistencia al desgaste y lo rayones.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.225028392
    • Product familyCeramic tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid finish
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ