เผยแพร่สินค้าของคุณ
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
Arena seat Comfort Auto
    Alfing Seating

    Arena seat Comfort Auto

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Stadium Comfort Auto is a comfortable seat, perfect for sports and activity halls. Visitors are welcomed by a compact and stable seating solution with generous legroom to the seats in front. In addition, it is easy to maintain and the upholstery can be replaced quickly and smoothly.

    สเปคสินค้า
    • The upholstery, manufactured by Nevotex, has a durability rating of at least 100,000 Martindale cycles. The padding is made of fire-retardant cold foam. Thanks to a counterweight mechanism, the backrest folds up and down completely automatically.


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.Stadion-Comfort-Auto
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-06-12
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักMetal
      • วัสดุรองPlywood
      • ออกเเบบโดยสวีเดน
      • ผลิตโดยสวีเดน
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อัฒจันทร์ชมกีฬา
      • IFC classificationObject
      • Uniclass 2015 CodeAc_40_65_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAudience seating
      • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSeating
      • OmniClass Number23-21 29 23 11
      • OmniClass TitleFixed Stadium Seating

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      เดนมาร์ก
      นอร์เวย์
      ฟินแลนด์
      สวีเดน

      สินค้าใกล้เคียง

      4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)