เผยแพร่สินค้าของคุณ
454 Biplane High 120x120
Alias

454 Biplane High 120x120

Square high table with structure composed of 4 legs in die-cast aluminium with painted finishes, connected by a shelf.

Tabletop in lacquered alveolar aluminium and undertop in aluminium veneered MDF lacquered.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.454-Biplane-120x120-high
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biplane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1005
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ