เผยแพร่สินค้าของคุณ
465 Biplane High 140x140
Alias

465 Biplane High 140x140

Square high table with structure composed of 4 legs in die-cast aluminium with painted finishes, connected by a shelf. Tabletop in lacquered alveolar aluminium and undertop in aluminium veneered MDF lacquered.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.465-Biplane-140x140-high
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biplane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1050
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ