เผยแพร่สินค้าของคุณ
468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft
Alias

468 / 469 Meetingframe lounge 52 soft

3.6 จาก 5 ดาว3.6(12 รีวิว)

468 Self adjusting swivel with 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather. tournante avec repositionnement automatique, base à 4 branches avec patins et mécanisme tilt. Structure composée de profil d'aluminium extrudé et d'éléments en fonte d'aluminium, assise et dossier en tissu Kvadrat® ou en cuir Pelle Frau®.


469 Self adjusting swivel with arms and 4-star base with glides and tilting mechanism. Structure made of extruded aluminium profiles and die-cast aluminium elements; seat and back in Kvadrat® fabric or in Pelle Frau® leather.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.468_469_Meetingframe-lounge-52
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Office Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)770
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_57
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (40)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)