เผยแพร่สินค้าของคุณ
487_Biplane 200x105 high table
487_Biplane 200x105 high table
    Alias

    487_Biplane 200x105 high table

    Square high table with structure composed of 4 legs in die-cast aluminium with painted finishes, connected by a shelf. Top and shelf available in enamelled scratch resistant mdf thickness 22 mm. A strong grasp of form and composition has given life to a collection of tables characterised by great flexibility in terms of shape, size and range of uses. The project derives from the idea of creating a broad and differentiated range of designs. The legs in die-cast aluminium are fixed both to a central base and to the table top forming a solid structure. The number of legs may vary as a function of the dimensions of the top, available in different shapes and finishes.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.487-Biplane-200x105
    • Product familyTable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biplane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ