เผยแพร่สินค้าของคุณ
491_Biplane 240x105 high table
Alias

491_Biplane 240x105 high table

Rectangular high table with structure composed of 4 legs in die-cast aluminium with painted finishes, connected by a shelf. Top and shelf available in enamelled scratch resistant mdf thickness 22 mm. A strong grasp of form and composition has given life to a collection of tables characterised by great flexibility in terms of shape, size and range of uses. The project derives from the idea of creating a broad and differentiated range of designs. The legs in die-cast aluminium are fixed both to a central base and to the table top forming a solid structure. The number of legs may vary as a function of the dimensions of the top, available in different shapes and finishes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.491-Biplane-240x105-high
  • Product familyTable
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biplane
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_60
  • Uniclass 2015 DescriptionOffice tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ