เผยแพร่สินค้าของคุณ
496 Frametable 140 / 160
Alias

496 Frametable 140 / 160

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top in:- alveolar aluminium edged with polycarbonate sheet, thickness 18 mm- laminate in various colours- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.496_Frametable_140_160
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ