เผยแพร่สินค้าของคุณ
498 Frametable Dining 190/240
Alias

498 Frametable Dining 190/240

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish. Top: - alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm - glass sandwich, thickness 16 mm Top in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm: - natural oak veneered - dark oak venereed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.498_Dining_190_240
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ