เผยแพร่สินค้าของคุณ
498 Frametable 190 / 240
498 Frametable 190 / 240
    Alias

    498 Frametable 190 / 240

    Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top:- alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mmTop in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm:- natural oak veneered- dark oak venereed
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.498_Frametable_190_240
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ