เผยแพร่สินค้าของคุณ
biplane oval 406 / 407
biplane oval 406 / 407
biplane oval 406 / 407
    Alias

    biplane oval 406 / 407

    oval table with structure composed of legs in die-cast aluminium with painted or polished finishes, connected by a shelf. TOP avaiable in enamelled scratch resistant MDF, thickness 22mm. Shelf avaiable in enamelled MDF thickness 15mm. For further configurations you can see the price list or contact Alias by writing sales@alias.design
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.biplane-oval-406-407
    • Product familyTable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biplane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (19)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)