เผยแพร่สินค้าของคุณ
biplane round Ø90 401 / Ø120 402 / Ø140 403 / Ø154 40A
biplane round Ø90 401 / Ø120 402 / Ø140 403 / Ø154 40A
biplane round Ø90 401 / Ø120 402 / Ø140 403 / Ø154 40A
biplane round Ø90 401 / Ø120 402 / Ø140 403 / Ø154 40A
biplane round Ø90 401 / Ø120 402 / Ø140 403 / Ø154 40A
biplane round Ø90 401 / Ø120 402 / Ø140 403 / Ø154 40A
    Alias

    biplane round Ø90 401 / Ø120 402 / Ø140 403 / Ø154 40A

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)
    round table with structure composed of legs in die-cast aluminium with painted or polished finishes, connected by a shelf. TOP avaiable in oak veneered plywood with solid edge, thickness 20 mm; enamelled scratch resistant MDF; marble thickness 20mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment). Shelf avaiable in: oak veneered plywood, thickness 15mm; enamelled MDF. For further configurations you can see the price list or contact Alias by writing sales@alias.design
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.biplane-round-401-402-403-40A
    • Product familyTable
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Biplane
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ