เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allseating Chiroform Ultra Midback Stool
Allseating Chiroform Ultra Midback Stool
    Allseating

    Allseating Chiroform Ultra Midback Stool

    Chiroform is a sturdy, ergonomic series of seating that stands up to the most strenuous work environments. In fact, its durable wood frame and fully contoured, double-curve backrest offers superb lumbar support, making the Chiroform series ideal for tough tasks. Chiroform Ultra Stool brings the ergonomics and comfort of the Chiroform Ultra chair to your stool application requirements.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #ErgonomicChair #ChiroformUltraStool

    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS

      Overall [Basic Stool]: 40" - 47.5" H | 28" W | 28" D

      Overall [Posture Back]: 40.5 - 48" H | 28" W | 28" D

      Seat [Basic Stool]: 19.5" - 27" H | 21.5" W | 21" D

      Seat [Posture Back]: 21" - 28.5" H | 21.5" W | 21" D

      Back: 20" H | 19" W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Allseating-Chiroform-Ultra-Midback-Stool
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (40)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)