เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allseating Presto Petite Ergonomic Chair
Allseating Presto Petite Ergonomic Chair
    Allseating

    Allseating Presto Petite Ergonomic Chair

    This is the perfect chair for those ‘Petite’ applications. With its rugged construction, contoured back and 4” thick seat, Presto delivers the magic combination of versatility, durability and functionality.

    FEATURES
    Rugged construction, contoured back, 4” thick seat

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #PrestoChair #PetiteChair

    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS

      Overall [Basic Posture]: 36" - 39.5" H | 28" W | 28" D

      Overall [Posture Back]: 35.75" - 39.25" H | 28" W | 28" D

      Overall [Synchro Tilt]: 36.5" - 40" H | 28" W | 28" D

      Overall [Deluxe TIlt J-Bar]: 36.5" - 40" H | 28" W | 28" D

      Overall [Value Plus]: 36.5" - 40" H | 28" W | 28" D

      Seat [Basic Posture]: 15.25" - 18.75" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Posture Back]: 15.5" - 19" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Synchro Tilt]: 16" - 19.5" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Deluxe Tilt J-Bar]: 16.5" - 20" H | 17.25" W | 18" D

      Seat [Value Plus]: 17.5" - 21" H | 17.25" W | 18" D

      Back: 18" H | 16" W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Allseating-Presto-Petite-Ergonomic-Chair
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Petite Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment