เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allseating You Series High Back Mesh Ergonomic Chair
Allseating You Series High Back Mesh Ergonomic Chair
    Allseating

    Allseating You Series High Back Mesh Ergonomic Chair

    With its sleek design profile, elastomeric mesh and U-shaped frame, You boasts of an innovative back suspension system that conforms to the shape of the user's back and provides the full support needed. The You chair makes a statement in any office environment.

    FEATURES

    Upholstered seat with a mesh back, innovative back suspension, deluxe synchro tilt mechanism, ratchet back height adjustment, width adjust option on all models with task arms, TVO base with 65mm casters. Conference arms come with a chrome accent.

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #HighBack #ErgonomicChair #YouSeriesChair

    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS

      Overall [Deluxe Synchro Tilt]: 45" - 48.5" H | 28" W | 28" D

      Seat [Deluxe Synchro Tilt]: 17" - 20.5" H | 20.25" W | 18.5" D

      Back: 27" H | 17.5" W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Allseating-You-Series-High-Back-Mesh-Ergonomic-Chair
    • Product familySeating
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ergonomic Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • UNSPSC nameOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC code44
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Seating
    • OmniClass Number23-21 13 25
    • OmniClass TitleOffice Equipment