เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alluser C1 – Cylindrical Security Portal
Alluser industrie

Alluser C1 – Cylindrical Security Portal

The Alluser C1 is the most compact cylindrical security portal in the Alluser product range, designed to provide controlled, high-security pedestrian access in environments with space constraints. With an external diameter of just 988 mm and a clear opening of 600 mm, it is the ideal solution for wall-mounted or corridor installations while maintaining the highest security standards.

The portal is equipped with APD (Anti-Piggybacking Detection) ultrasonic sensors that ensure only one person at a time is allowed inside the interlocked cabin. The cylindrical structure minimizes space usage and allows seamless architectural integration.

Certified security standards:
LPS 1175: Issue 8 – Levels A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Classes RC3 and RC4

สเปคสินค้า
  • Standard features:
    RAL-coloured outer finishing included (pearl colours available as options)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Integrated infrared presence sensors
    Anti-slip flooring compliant with EN 13893
    Ready for integration with access control systems

    Glazing options:
    Standard P2A glass (EN 356)
    Optional anti-vandal glass: P4A and P6B (EN 356)
    Optional bullet-resistant glass:BR3 and BR4, certified to EN 1063

    Available versions:
    C1-S: Welded structure with 70 mm base for flush installation
    C1-R: 12 mm raised floor base for surface installation
    C1-K: Delivered as a modular kit for on-site assembly

    Typical applications:
    Banks and financial institutions
    Data centers and server rooms
    Airports and public transportation hubs
    Government and military facilities
    Industrial plants with high security requirements

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alluser-c1-cylindrical-security-portal
  • Product familyCylindrical Series
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Security Portals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2320
  • กว้าง (มิลลิเมตร)988
  • ความลึก (มิลลิเมตร)988
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย