เผยแพร่สินค้าของคุณ
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation
    Alpac

    INGENIUS VMC windows system with heat recovery ventilation

    Windows system with heat recovery ventilation

    The INGENIUS VMC thermally insulated window systems are intelligent solutions designed not only to improve the thermal and acoustic insulation of the window opening, but also to enhance indoor comfort and air quality.

    The INGENIUS VMC range by Alpac integrates Heat Recovery Ventilation (HRV) technology directly within the window system, through compact double-flow ventilation units that ensure continuous air exchange, heat recovery, and high-efficiency filtration of the incoming air.

    The INGENIUS VMC window system can be configured with three ventilation unit sizes — Compact, Smart, and 120 — offering maximum airflow rates ranging from 42 m³/h up to 120 m³/h.

    The ventilation units are also available with humidity sensors, CO₂ and VOC sensors, and mobile app control for smart, automated air management.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.window_system_heat_recovery_ventilation_ingenius
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • IFC classificationWindow
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (8)