เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System
    Lutron Electronics

    Alena Drapery System

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(26 รีวิว)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-drapery-alena
    • Product familyDraperies
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alena - Pull to Start
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 25 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMotorized Drapery Rods
    • OmniClass Number23-17 21 13 13 11
    • OmniClass TitleDrapery Tracks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง