เผยแพร่สินค้าของคุณ
PD50 Pad-Style Snow Guard
PD50 Pad-Style Snow Guard
PD50 Pad-Style Snow Guard
    Alpine SnowGuards

    PD50 Pad-Style Snow Guard

    The PD50 is a pad-style snow guard uniquely designed with a taller, high-profile head to effectively manage snow on roofs with thick materials like cement tiles or deeper barrel tiles. This gusseted guard's extended 18” strap allows for secure mechanical installation directly to the roof deck on new or existing Slate, Tile, and Shingle roofs. Available in Copper or Galvanized Steel.

    Roof Types

    • Natural Slate and Shake
    • Asphalt Shingles
    • Synthetic Slate and Shake
    • Tile

    Available Materials

    • Copper (CU)
    • Galvanized Steel (GAL)

    Available Finishes

    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    Applicable Building Types

    Automotive Facilities, Convention Centers, Courthouse, Dining cafeteria fast food, Dining Bar Lounge or Leisure, Dining Family, Dormitory, Exercise center, Fire Station, Gymnasium, Hospital or Health Care, Hotel, Library, Manufacturing, Motel, Motion Picture Theater, Multi family, Museum, Office, Parking Garage, Penitentiary, Performing Arts Theater, Police Station, Posts office, Religious Building, Retail, School or University, Single family, Sports Arena, Town Hall, Transportation, Warehouse, Workshop

      For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.PD50_Pad_Style_Snow_Guard
      • Product familySnow Guards
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pad-Style Snow Guards
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2022-02-10
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (นิ้ว)2.93
      • กว้าง (นิ้ว)1.25
      • ความลึก (นิ้ว)17.75
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักCopper
      • วัสดุรองAluminium
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
      • IFC classificationObject
      • UNSPSC nameRoofing accessories
      • UNSPSC code301516
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_16_05
      • Uniclass 2015 DescriptionAvalanche and snow barrier systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 53
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSnow Guards
      • OmniClass Number23-13 41 21
      • OmniClass TitleRoof Snow Guards