เผยแพร่สินค้าของคุณ
ETICS: ecomin
alsecco GmbH
Archived

ETICS: ecomin

Ecomin is the primary external wall insulation system incorporating mineral wool. It is a thin coat render system with high levels of flexibility, ideal where inconsistencies or irregularities in the substrate occur. This system is ideal for solid wall constructions, providing an easy to apply solution to effectively insulate the building.
สเปคสินค้า
  • System features: - Insulation depth: 40-340 mm - Reaction to fire: Noncombustable - Colour Range: Lightness value ≥ 20. - Insulation material: Mineral Wool - Impact strength: Meets the requirement of the European Standard Approval ETAG 004. Standard 15 Joule Impact resistance with 4 mm reinforcement. Up to 60 Joule achievable - Colour stability: Extremely high through paint with Carbon-Technology - Soiling tendency: Very low through Nanotechnology and Hydrobalance®-Effect. Enhanced protection against algae and fungal growth. Approvals: - Z-33.43-52 - Z-33.42-53 - Z-33.46-419 - Z-33.44-60 System components: - Adhesive: Dämmkleber MK, Armatop MP, Armatop A, Armatop AKS, Armatop L-Aero, Armatop Quattro - Insulation: Mineralwolle-Dämmplatten HD-040, Alsitherm Miwo 035 Aero, Alsitherm Miwo 035 AeroPlus, Speedwall-Lamellendämmplatten 041 - Base coat: Armatop MP, Armatop AKS, Armatop A, Armatop L-Aero, Spar Dash Receiver organisch/mineralisch - Reinforcement: Glasfasergewebe 32, Glasfasergewebe Universal-Aero - Finishes: Traufelputz MP, Alsilite Sx Carbon T, Alsilite Sc Carbon F, Silliconharzputz R, Silliconharzputz T, Reibeputz, Reibeputz MP, Reibeputz Si, Traufelputz, Traufelputz Si, Traufelputz F, Modellierputz MP, Kratzputz A, Alsilite R-Aero, Alsilite T - Aero, Alsilite F - Aero, Strukturputz muneralisch - Surface materials: Spar Dash
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ecomin
  • Product familyETICS / EIFS / WDVS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stone Wool
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone Wool
  • วัสดุรองPlaster
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
  • UNSPSC nameWallboard
  • UNSPSC code30161501

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)