เผยแพร่สินค้าของคุณ
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)
    Direct-bond wall lining consisting of an Enairgy Isopop® transformed board attached directly to the load-bearing wall with globs of Enairgy® MA adhesive mortar placed approximately every 300 mm horizontally and 400 mm vertically. The Enairgy Isopop® range is available with Pladur® N, I, H1 boards and the Enairgy Isopop+® range with FONIC and OMNIA boards, Commensurate amounts of Pladur® materials: joint compounds, adhesive mortar, joint tape, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3) or Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Installed according to Pladur® recommendations, UNE 102043 Standard and CTE requirements.
    สเปคสินค้า
    • Inner wall lining for vertical building envelope elements (façades, party walls, enclosure walls forinner yards and basement walls). Wall lining for distribution or partition walls in a building.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pladur_2_trds_2_12
    • Product family2. Trasdosados PLADUR®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์2.1. Directos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-22
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGypsum
    • วัสดุรองPlaster
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังตกแต่ง
    • IFC classificationWall
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_25
    • Uniclass 2015 DescriptionWall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Sheathing
    • OmniClass Number23-15 15 23
    • OmniClass TitleWall Linings
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes