เผยแพร่สินค้าของคุณ
Distribution/gearing chambers
Altech
Archived

Distribution/gearing chambers

This product is only available for the Swedish market. Altech Distribution/gearing well 400 is made of PP and is equipped with 2 outlet with the dimensions 110. Supplied with a pre-assembled Altech Control Valve (for flow adjustment) and an inlet with rubber cap dimension 110. The wells are also equipped with 2 plugged 110 outlet, making it easy to use the well for 3 or 4 outlets, when supplemented with Altech Control Unit. The well has a lockable even lid, which is advantageous when it is in the lawn area. The wells are easy to cut to the desired height as well as enhance with the help of the sleeve and tube.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fordelningsbrunnar
  • Product familyChambers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Distribution/gearing chambers
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing