เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated ISO-pipes
Altech
Archived

Insulated ISO-pipes

This product is only available for the Swedish market. Altech insulated ISO-pipe. Twin pipe with flange for air conditioning. Indicated for quick installation. Working temperature from -40 oC to 120 oC. Very flexible and easy to bend. Copper pipe with PE insulation and closed cells. Dimensions: 1/4" - 5/8" Lengths: 3 - 7 meter
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ISO-ror_isolerade
  • Product familyPipes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Segment
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCopper Process Pipe and Tubing
  • OmniClass Number23-27 39 00
  • OmniClass TitlePiping
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)