เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Archived

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kulventiler_AL3600
  • Product familyBall valves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Heating and cooling systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING