เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves - LFFBV

Series LFFBV 2-Piece, Full Port, Lead Free* Bronze Ball Valves comply with MSS-SP-110 and feature a blowout proof stem and virgin PTFE seats. The LFFBV full port design ensures maximum flow capacity and minimal pressure drop. The LFFBV features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Model LFFBV has threaded NPT end connections. Pressure Rating: 600psi (41 bar) WOG (non-shock) @ 100°F (38°C) and 125psi (8.6 bar) WSP.
สเปคสินค้า
  • Body Material: Lead Free* Silicon Bronze
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: MSS-SP-10 Standards
    Working Pressure: 600psi (41 bar) WOG (non-shock) @ 100°F (38°C) and 125psi (8.6 bar) WSP.
    Maximum Working Temperature: 350˚F (177˚C)Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7662
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shutoff Valves > Ball Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)