เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Archived

    Ariella washing machine countertop

    3.5 จาก 5 ดาว3.5(6 รีวิว)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariella_tvattmaskinsmobel
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-21 19 15 35
    • OmniClass TitleUtility Room Specialty Casework