เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
Ariella Mirror cabinets X with LED light
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets X with LED light

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ariella Mirror cabinets X60, X90 and X120, with integraded LED light. Available in white high gloss, white matte, light grey matte and black matte. With power outlet, IP44. Suitable for Alterna series Luxor, Gabriella, Isella and Ella. Width: 600, 900 and 1 200 mm Depth: 152 mm Height: 700 mm
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Material: particle board Colors: white high gloss, white matte, light grey matte and black matte. With integrated light Soft closing doors Ariella Mirror cabinet X60 2 double-sided mirrors Width: 600 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm Ariella Mirror cabinet X90 2 double-sided mirrors Width: 900 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm Ariella Mirror cabinet X120 2 double-sided mirrors Width: 1200 mm Height: 700 mm Depth: 152 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariellaspegelskap_X_LED-belysning
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spegelskåp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)