เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
Basic basin and basin package 570
    Alterna

    Basic basin and basin package 570

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Basic Washbasin, for bracket mounting, made in porcelain. Also available as a complete washbasin package with several different mixers to choose from, delivered complete with bottom valve, brackets, water trap, plumbing screw and plug.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Basictvattstall570
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tvättställspaket
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)425
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks