เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit with mineral composite basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Gabriella Vanity unit comes with a basin in mineral composite. With overflow hole. The cabinet is 3D-laminated and manufactured in moisture resistant MDF. Soft-closing drawers. Also available in a compact model. For wall mounting.

    To be combined together with Gabriella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Width: 500, 600 and 900 mm
    Depth: 390 and 460 mm
    Height: 555 mm

    Colors: white matte, grey matte and black matte

    Handles are available as accessories.

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: mineral composite
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Gabriellaunderskap_mineralkomposit
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองMineral Marble
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน