เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alterna/products/738c07bd-a7b0-4f21-8ffc-2b52caf70dfa
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
กระจก
Gamma Mirrors
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alterna
ติดตาม
Gamma Mirrors
This product is only available for the Swedish market.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Gamma_speglar
Product family
Sanitet
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Badrumsmöbler
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-11-27
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
คู่มือการติดตั้ง
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_8948002.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
ออกเเบบโดย
สวีเดน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - กระจก
IFC classification
Furnishing Element
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
ดาวน์โหลด
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
ดาวน์โหลด