เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
Towel warmers showcase
    Alterna

    Towel warmers showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Towel Warmers are heated either immersion heater and/or with a regulation valve for heating systems. Installing the towel dryer with both the immersion heater and the regulation valve can also be used when the heating system is switched off. This keeps moisture and condensation away even during hot summer days. Alterna Electric towel warmers can be plugged in either with a fixed connection or with a socket plug.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Handdukstorkar_sc1
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handdukstorkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน