เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna
    Archived

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Wave Vanity Unit in white matte or petroleum blue matte, with ceramic washbasin. The vanity units are completely water resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled with handles in brass, white matte, black matte or brushed aluminium.

    Measurements 50 Compact: Width: 513 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 613 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60: Width: 613 mm, Depth: 464 mm, Height: 610 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isellaunderskap_aqua-wave_porslin
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-04-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures