เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin
Alterna

Isella Vanity unit with doors and mineral composit basin

This product is only available for the Swedish market.


สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Isellaunderskap_luckor_mineralkomposit
  • Product familySanitet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-02-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองCeramics
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010013
  • ชื่อ ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง