เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alterna/products/2faccf88-bd81-408d-b041-0dd32a444a91
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฉากกันอาบน้ำ
Lusso Screens 1950 mm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alterna
ติดตาม
Archived
Lusso Screens 1950 mm
This product is only available for the Swedish market.
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Lussoskarmvaggar_1950
Product family
Sanitet / Duschväggar
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Duschväggar
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-08-03
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
คู่มือการติดตั้ง
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_7391393.pdf
วีดีโอการใช้งาน
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_212_7376620.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Glass
วัสดุรอง
Aluminium
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
จีน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Showers
UNSPSC code
30181503
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 16
CSI MasterFormat 2014 Title
Shower Curtains
CSI UniFormat II Code
E2010
CSI UniFormat II Title
Fixed Furnishings
สินค้าใกล้เคียง
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
ดาวน์โหลด
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
4.2
(
5
)
ดาวน์โหลด