เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with mineral composite basin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Luxor Vanity unit comes in a range of different colours and with a basin in mineral composite, with overflow hole. The cabinets in is manufactured in moisture resistant MDF and have soft-closing drawers. Also available in a Compact model. For wall mounting. To be combined together with Luxor Tall cabinets and Ariella Mirror cabinets.

    Width: 500, 600 and 900 mm
    Depth: 390 and 460 mm
    Height: 605 mm

    Colours: white matte, light grey matte, black matte and forest green matte

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: moisture resistant MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Luxorunderskap_mineralkomposit
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองMineral Marble
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง