เผยแพร่สินค้าของคุณ
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Milano mirrors with finely cut edges and corners. For wall mounting. 5 mm mirror thickness. Safety film on the back. The mirrors can be mounted both lying and standing. Sizes: 500, 600, 900 and 1000
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Milano_speglar
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)