เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
alterna/products/430d452b-dff8-40c9-8771-d3f235e83163
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
Basins Piazza showcase
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Alterna
ติดตาม
Basins Piazza showcase
This product is only available for the Swedish market. Alterna Piazza Washbasin in ceramic for bolt installation. Dimensions 500 x 500 mm. Bolts are included in the package.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Piazzatvattstall_sc2
Product family
Sanitet
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Tvättställspaket
ประเภท
งานโชว์ (Model)
วันที่เผยเเพร่
2017-12-07
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7606545.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
ตุรกี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
IFC classification
Furnishing Element
UNSPSC name
Sinks
UNSPSC code
30181504
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Commercial Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
พื้นที่การขาย
ยุโรป
สวีเดน
สินค้าใกล้เคียง
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
139
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
ดาวน์โหลด