เผยแพร่สินค้าของคุณ
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
Picto basin and basin package 525
    Alterna

    Picto basin and basin package 525

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Picto Washbasin for bracket mounting, made in ceramics.

    The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug. Choose from 10 mixer models.

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Pictotvattstall525
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tvättställspaket
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)375
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks