เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel warmers Scalda showcase
Towel warmers Scalda showcase
Towel warmers Scalda showcase
Towel warmers Scalda showcase
    Alterna

    Towel warmers Scalda showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Scalda Towel warmers are made of chromed steel. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems. Available as a curved model with round tubes or oval tubes.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Wall mount: removable with 22 mm adjustability in depth Models: Curved model with round tube and curved model with oval tube Curved model with round tubes Dimensions: 450 x 800 mm, 500 x 800 mm, 500 x 1 022 mm, 500 x 1 244 mm (w x h) Curved model with oval tube Dimensions: 450 x 770 mm, 500 x 770 mm, 500 x 950 mm, 500 x 1 180 mm (w x h) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater the towel rails must be filled with liquid.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Scaldahanddukstorkar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handdukstorkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน