เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Hospital washbasin in 2 sizes, 500 and 600 mm. Loose wash basin without overflow and mixer, for bolt assembly. Bolts are not included. The washbasin is also delivered as a complete washbasin package with pre-assembled FM Mattsson 9000E-II mixer, valve, brackets/bolt, water trap, plumbing screw and plug.

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sjukhustvattstall
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tvättställ
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)145
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)375
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยตุรกี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.57
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung hand rinse basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป