เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
Fixtures for WC and basin showcase
    Alterna

    Fixtures for WC and basin showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Fixtures are available in the following variables: Alterna WC and bidet fixture for wall-hung WC with tank or bidet. Universal model suitable for WC with center bolt 230 and 180 mm. The fixture have different bolt-heights, which allows for multiple seat heights, depending on the WC that well be installed. Alterna Washbasin fixtures for bolt and bracket washbasin. Universal model that fits most standard washbasins on the market. Available as a fixed as well as adjustable model. C/c measures for wash basin: Bolt distance, c / c: 150/200/280/352 mm (150 mm must be supplemented with nuts, other bolt distances have prepared nuts in the plate) Console hole, c/c distance of fixture: 375/425/510 mm
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WC_tvattstallsfixturer_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-fixturer
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง