เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
    Alterna

    Ariella Mirror tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella tall cabinets, with mirrors on the outside and storing on the inside. For wall hanging. Exterior is available in 5 colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey. Interior of all cabinets is grey. To be combined with all the Alterna furnitures.

    Height: 1 636 mm

    Depth: 100 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey Width: 332 mm Height: 1 636 mm Depth: 100 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariellaspegelhogskap
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets