เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
Ariella Mirror cabinets
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Mirror is available in 4 colours: white high gloss, white matte, light grey matte and sand. With electrical outlet IP44. Sutiable for use together with Alterna Luxor, Gabriella, Isella, Ella, Isabella and Bella.

    Width: 450, 600, 900 and 1 200 mm

    Depth: 136 mm

    Height: 638 and 900 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: particle board

      Colours: white high gloss, white matte, light grey matte and sand

      Softclosing doors

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariellaspegelskap
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spegelskåp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)