เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
Ariella Aqua mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Aqua mirror cabinet

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Aqua Mirror cabinet is made of thermoplastic and is completely water resistant. The mirror cabinet is available in white matte, light grey matte, ashy oak, sand beige and concrete grey and has 2 double-sided mirror doors. It has 2 glass shelves and electrical outlet (IP44). Can be supplemented with lighting ramp: Alterna Aqua (1 LED-strip, 2 LED-strips or 2 LED lights) or Alterna Basic Aqua (2 or 4 LED lights).

    Dimensions: Width: 498 and 598 mm, Depth: 146 and 270 mm, Height: 718 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariellaspegelskap_aqua
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spegelskåp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationFurniture