เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella Mirror cabinets X60
Ariella Mirror cabinets X60
Ariella Mirror cabinets X60
Ariella Mirror cabinets X60
Ariella Mirror cabinets X60
Ariella Mirror cabinets X60
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets X60

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Mirror cabinets X60. Available in 5 colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey. Med power outlet. Suitable for Alterna series Luxor, Gabriella, Isella, Ella, Isabella and Bella.

    Width: 600 mm

    Depth: 136 mm

    Height: 700 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board

      Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey

      Soft close

      Ariella Mirror cabinet X60

      2 double-sided mirrors

      Width: 600 mm

      Height: 700 mm

      Depth: 136 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariellaspegelskap_X60
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spegelskåp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)