เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ariella Mirror cabinets X90
Ariella Mirror cabinets X90
Ariella Mirror cabinets X90
Ariella Mirror cabinets X90
Ariella Mirror cabinets X90
    Alterna

    Ariella Mirror cabinets X90

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella Mirror cabinets X90. Available in 5 colors: white high gloss, white matte, grey matte and sandy grey. With power outlet. Suitable for Alterna series Luxor, Gabriella, Isella, Ella, Isabella and Bella.

    Width: 900 mm

    Depth: 136 mm
    Height: 700 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board
      Colors: white high gloss, white matte, grey matte and sandy grey.
      Soft close

      Ariella Mirror cabinet X90
      2 double-sided mirrors
      Width: 900 mm
      Height: 700 mm
      Depth: 136 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ariellaspegelskap_X90
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spegelskåp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)