เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
Towel warmers Caldo showcase
    Alterna

    Towel warmers Caldo showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Caldo Towel warmers are made of chrome or white painted steel. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems. Available as straight model and curved model, both with round tubes.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome or white Wall mount: removable with 22 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and curved model with round tubes Sizes: 500 x 800 mm (W x H) and 600 x 1 200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater, the towel rails must be filled with liquid.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Caldohanddukstorkar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handdukstorkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems